Fiksni Tocak 125 mm
Alpha
EAN:
4031582377026
Broj proizvoda:
3478UEJ125P62 T/G small
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha fiksni točak predstavlja robusno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu ko...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Alpha fiksni točak predstavlja robusno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu koji obezbeđuje stabilnu i pouzdanu vezu sa osnovnom konstrukcijom. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, što garantuje izuzetnu čvrstoću i dugotrajnost u zahtevnim radnim uslovima. Točak se sastoji od tela izrađenog od poliamida sa gaznom površinom od elastične gume, crna, vulkanizovana, koja obezbeđuje odličnu prianjanje i amortizaciju, dok kotrljajući ležaj omogućava glatko i efikasno kotrljanje. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 250 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi impresivnih 500 kg, što čini ovaj točak idealnim za teške industrijske aplikacije.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije