Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa ležajem za okretanje na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od cvrsta guma, bez obeležavanja, i opremljen je kotrljajućim ležajem za pouzdanu funkciju. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visota proizvoda 155 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3477PIR125P62
EAN
4031582305364
S4 broj materijala
990005037
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.23 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Dužina ploče
105 mm
Širina ploče
80 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
246 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
123 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
37 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
37 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 125 mm
Alpha
3470PIR125P62

Alpha okretanje tocak predstavlja visokokvalitetno mobilno rešenje opremljeno pravougaonom pločom kao sistemom za pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa sistemom ležajeva za okretanje koji koristi dve lopte za glatko i pouzdano funkcionisanje. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena i gazne površine od cvrste gume, bez obeležavanja, dok je opremljen kotrljajućim ležajem za optimalne performanse tokom rada. Prečnik tocka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Fiksni Tocak 125 mm
Alpha
3478PIR125P62

Alpha Fiksni Tocak predstavlja pouzdano rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, što obezbeđuje izuzetnu stabilnost i dugotrajnost. Točak se sastoji od tela od polipropilena sa gazećom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, dok je pokretan pomoću kotrljajućeg ležaja za glatko funkcionisanje. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 125 mm
Alpha
3470PIR125P62

Alpha okretanje tocak predstavlja visokokvalitetno mobilno rešenje opremljeno pravougaonom pločom kao sistemom za pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa sistemom ležajeva za okretanje koji koristi dve lopte za glatko i pouzdano funkcionisanje. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena i gazne površine od cvrste gume, bez obeležavanja, dok je opremljen kotrljajućim ležajem za optimalne performanse tokom rada. Prečnik tocka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Fiksni Tocak 125 mm
Alpha
3478PIR125P62

Alpha Fiksni Tocak predstavlja pouzdano rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, što obezbeđuje izuzetnu stabilnost i dugotrajnost. Točak se sastoji od tela od polipropilena sa gazećom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, dok je pokretan pomoću kotrljajućeg ležaja za glatko funkcionisanje. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg