Fiksni Tocak 125 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990003605
EAN:
4031582306491
Broj proizvoda:
3478PIR125P62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha Fiksni Tocak predstavlja pouzdano rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha Fiksni Tocak predstavlja pouzdano rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, što obezbeđuje izuzetnu stabilnost i dugotrajnost. Točak se sastoji od tela od polipropilena sa gazećom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, dok je pokretan pomoću kotrljajućeg ležaja za glatko funkcionisanje. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije