Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila
EAN:
4031582344646
Broj proizvoda:
2477XSP125R47-32-35
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa sintetičkim proširivačem...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa sintetičkim proširivačem kvadratnog oblika kao sistemom za montažu, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine sa sistemom okretanja na dve lopte koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak prečnika 125 mm ima telo od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od livenog poliuretana sa električnom provodljivošću, a oslonjen je na precizini kuglični ležaj. Ukupna visina konstrukcije iznosi 163 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Постави ручицу
Specijalne funkcije