Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila
Broj porudžbine:
990038854
EAN:
4031582344141
Broj proizvoda:
2477XSP125P50
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretanja koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima telo od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina napravljena od poliuretana, livenog tipa sa električnom provodljivošću, što obezbeđuje odličnu kontrolu statičkog elektriciteta. Ležaj točka je precizni kuglični ležaj koji garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina komponente 160 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije