Fiksni Tocak 125 mm
Agila
Broj porudžbine:
990039236
EAN:
4031582344813
Broj proizvoda:
2478XSP125P50
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Fiksni Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od č...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Fiksni Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine, što obezbeđuje optimalnu kombinaciju čvrstoće i težine. Točak se sastoji od tela izrađenog od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina od poliuretana, liveno, električno provodljiv materijal koji garantuje pouzdanu funkcionalnost. Ležaj je precizni kuglični ležaj koji osigurava glatko kotrljanje. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina proizvoda 160 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije