Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Alpha stainless
Broj porudžbine:
990036175
EAN:
4031582381689
Broj proizvoda:
8477XSC100P62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za kateringa kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za kateringa kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju i transportnu opremu. Priključak je izveden kao pravougaona ploča za pouzdanu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, težak, i sadrži ležaj sa dve lopte koji omogućava zakretanje točka. Točak prečnika 100 mm ima precizni kuglični ležaj, nerđajući, dok je gazeći sloj od poliuretana, liveno, električno provodljiv, a telo točka od poliamida sa električnom provodljivošću. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm. Statičko opterećenje iznosi 300 kg, a dinamičko 150 kg pri brzini od 4 km/h, pri čemu se dinamička nosivost odnosi isključivo na navedenu brzinu kretanja.
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika