Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha stainless je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od nerdajućeg čelika, teške izvedbe, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost u agresivnim okruženjima. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od polietilena, livenog, električki provodljivog materijala koji sprečava akumulaciju statičkog elektriciteta. Ležaj je precizni kuglicni ležaj od nerdajućeg čelika, što garantuje glatku rotaciju i pouzdanu funkcionalnost. Telo točka je od poliamida sa svojstvom električne provodljivosti, što ga čini pogodnim za primenu u osjetljivim okruženjima. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 320 kg i dinamičku nosivost od 160 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za transportne sisteme sa umjerenim opterećenjem. Alpha stainless je idealan za primjenu u katerinškim kolima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
8478XSC100P62
EAN
4031582381740
S4 broj materijala
990035828
Osnovni atributi
Tip
Fiksni Tocak
Ukupna širina
85 mm
Nosivost na 4 km/h
160 kg
Statički Nosivost
320 kg
Sveukupna visina
128 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
0.54 kg
Naziv proizvoda
Alpha stainless
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Dužina ploče
100 mm
Širina ploče
85 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
34 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
34 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Srebrna siva (sličan RAL7001)
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Alpha stainless
8477XSC100P62

Alpha stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za kateringa kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju i transportnu opremu. Priključak je izveden kao pravougaona ploča za pouzdanu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, težak, i sadrži ležaj sa dve lopte koji omogućava zakretanje točka. Točak prečnika 100 mm ima precizni kuglični ležaj, nerđajući, dok je gazeći sloj od poliuretana, liveno, električno provodljiv, a telo točka od poliamida sa električnom provodljivošću. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm. Statičko opterećenje iznosi 300 kg, a dinamičko 150 kg pri brzini od 4 km/h, pri čemu se dinamička nosivost odnosi isključivo na navedenu brzinu kretanja.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg