Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582381658
Broj proizvoda:
8477PIO100P62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen primeni u zahtevnim industrijskim i specijalizovanim okruženjima....
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen primeni u zahtevnim industrijskim i specijalizovanim okruženjima. Pločasto pričvršćivanje (pravougaona ploča) omogućava jednostavnu montažu na nosivu konstrukciju proizvoda. Kućište točka izrađeno je od nerđajućeg čelika, težak, a okretni ležaj je izveden kao dve lopte, što obezbeđuje glatko i precizno okretanje oko vertikalne ose. Točak ima prečnik od 100 mm i klizni ležaj, dok je tropni sloj izrađen od čvrste gume bez obeležavanja, što sprečava ostavljanje tragova na podu. Telo točka izrađeno je od polipropilena, materijala male mase i visoke otpornosti na hemikalije i habanje. Ukupna visina točka iznosi 128 mm, što predstavlja kompaktnu konstrukciju pogodnu za ugradnju u uske prostore. Statičko nosivo opterećenje iznosi 150 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje iznosi 75 kg pri brzini kretanja od 4 km/h. Proizvod je primenljiv u ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi.
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika