Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha stainless fiksni točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teške konstrukcije, što obezbeđuje izuzetnu otpornost na koroziju i dugotrajnost u zahtevnim uslovima rada. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gazećom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, što sprečava ostavljanje tragova na podlozi, dok klizni ležaj omogućava glatko kotrljanje. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visota konstrukcije je 128 mm. Dinamička nosivost dostiže 75 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 150 kg, čineći ovaj točak pogodnim za širok spektar aplikacija u industrijskim i komercijalnim okruženjima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
8478PIO100P62
EAN
4031582381726
Osnovni atributi
Tip
Fiksni Tocak
Nosivost na 4 km/h
75 kg
Statički Nosivost
150 kg
Sveukupna visina
128 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.59 kg
Naziv proizvoda
Alpha stainless
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina ploče
103 mm
Širina ploče
85 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, težak
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
35 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
klizni lezaj
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Alpha stainless
8470PIO100P62

Alpha stainless okretanje točak sa pravougaonom pločom predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teška konstrukcija, opremljeno sa dva lopte kao okretnim ležajem za pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 100 mm, telo od polipropilena i gaznu površinu od cvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj kliznog tipa. Ukupna visina konstrukcije iznosi 128 mm. Dinamička nosivost je 75 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 150 kg. Proizvod je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju kao i transportnu opremu.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Alpha stainless
8477PIO100P62

Alpha stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen primeni u zahtevnim industrijskim i specijalizovanim okruženjima. Pločasto pričvršćivanje (pravougaona ploča) omogućava jednostavnu montažu na nosivu konstrukciju proizvoda. Kućište točka izrađeno je od nerđajućeg čelika, težak, a okretni ležaj je izveden kao dve lopte, što obezbeđuje glatko i precizno okretanje oko vertikalne ose. Točak ima prečnik od 100 mm i klizni ležaj, dok je tropni sloj izrađen od čvrste gume bez obeležavanja, što sprečava ostavljanje tragova na podu. Telo točka izrađeno je od polipropilena, materijala male mase i visoke otpornosti na hemikalije i habanje. Ukupna visina točka iznosi 128 mm, što predstavlja kompaktnu konstrukciju pogodnu za ugradnju u uske prostore. Statičko nosivo opterećenje iznosi 150 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje iznosi 75 kg pri brzini kretanja od 4 km/h. Proizvod je primenljiv u ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg