Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990002734
EAN:
4031582305340
Broj proizvoda:
3477PIR100P62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za primenu u automobilskom OEM sektoru, kateringu i sistemima za distribuc...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Alpha je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za primenu u automobilskom OEM sektoru, kateringu i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj zaštiti, mašinskoj konstrukciji, poštanskoj logistici, proizvodnim i platformskim kolicima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama. Pričvršćivanje se vrši preko pravougaone ploče, koja omogućava jednostavnu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, a okretanje točka omogućava ležaj sa dve lopte. Točak prečnika 100 mm ima kotrljajući ležaj, gazeću površinu od čvrste gume bez obeležavanja, dok je telo točka izrađeno od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm. Statičko opterećenje iznosi 150 kg, a dinamičko opterećenje 75 kg pri brzini od 4 km/h.