Fiksni Tocak 100 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990028980
EAN:
4031582306484
Broj proizvoda:
3478PIR100P62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena primeni u raznovrsnim sektorima, opremljena pravougaonom pločom za monta...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena primeni u raznovrsnim sektorima, opremljena pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava robusnost i dugotrajnost u zahtevnim radnim uslovima. Točak ima prečnik od 100 mm i opremljen je kotrljaućim ležajem koji omogućava glatko i efikasno kretanje. Površina točka je obložena čvrstom gumom bez označavanja, što pruža pouzdanu adheziju i zaštitu od klizanja. Telo točka je izrađeno od polipropilena, materijala koji kombinuje laganost sa otpornošću na hemikalije i habanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 150 kg, što ga čini pogodnim za teže primene, dok dinamička nosivost iznosi 75 kg pri brzini od 4 km/h. Alpha točak je namenjen primeni u automobilskoj industriji, ketering kolcima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolcima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.