Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za transportnu i industrijsku primenu. Pričvršćivanje se vrši pomoću pravougaone ploče, koja omogućava stabilnu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, težak, a okretanje se obezbeđuje ležajem tipa dve lopte. Točak prečnika 100 mm ima kotrljajući ležaj, čvrstu gumu crne boje kao gazeći sloj i telo od čelika lista. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm. Statičko opterećenje iznosi 140 kg, a dinamičko 70 kg pri brzini od 4 km/h. Područja primene obuhvataju automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3477DVJ100P62
EAN
4031582305111
S4 broj materijala
990001424
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
70 kg
Statički Nosivost
140 kg
Sveukupna visina
128 mm
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.1 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Dužina ploče
105 mm
Širina ploče
80 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
246 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
123 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma crna
Širina omotac
30 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
30 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
plavo cinkovano
special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Čvrsto kućište
Izrađeno od presovanog, pocinkovanog čelika
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Varijabilne opcije montaže
Različite dimenzije montaže za širok spektar primena
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 100 mm
Alpha
3470DVJ100P62

Okretanje Tocak Alpha je specijalizovana komponenta namenjena primeni u raznovrsnim industrijskim i komercijalnim sistemima. Tocak je opremljen pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja koja omogućava fleksibilnu integraciju u postojeće sisteme. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teške izvedbe, što osigurava robusnost i dugovečnost, dok je svrtni ležaj konstruisan sa dve lopte što omogućava glatko i precizno okretanje. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od čvrste gume crne boje, što pruža odličnu adheziju i otpornost na habanje. Točak je opremljen sa kotrljajućim ležajem koji omogućava efikasno funkcionisanje u zahtevnim uslovima. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite platforme i sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 140 kg, što ga čini pogodnim za teške primene, dok dinamički kapacitet opterećenja iznosi 70 kg pri brzini od 4 km/h. Alpha Okretanje Tocak je idealan za automobilsku OEM industriju, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme sa clean-room tehnologijom, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormari za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
Fiksni Tocak 100 mm
Alpha
3478DVJ100P62

Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena stabilizaciji i pozicioniranju mobilne opreme. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom, koja omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste nosača i platformi. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava visoku otpornost na mehaničko opterećenje i dugotrajnost u zahtevnim industrijskim uslovima. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od čvrste crne gume, što pruža odličnu adheziju i otpornost na habanje. Točak je opremljen kotrljajućim ležajem koji omogućava glatko i efikasno kretanje sa minimalnim otporom. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Fiksni točak Alpha ima statičku nosivost od 140 kg, što ga čini pogodnim za teške primene, dok dinamička nosivost iznosi 70 kg pri brzini od 4 km/h. Proizvod je namenjen za primenu u automobilskoj industriji, ketering kolica i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg