Fiksni Tocak 100 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990001363
EAN:
4031582306323
Broj proizvoda:
3478DVJ100P62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena stabilizaciji i pozicioniranju mobilne opreme. Točak je opremljen pravou...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena stabilizaciji i pozicioniranju mobilne opreme. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom, koja omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste nosača i platformi. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava visoku otpornost na mehaničko opterećenje i dugotrajnost u zahtevnim industrijskim uslovima. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od čvrste crne gume, što pruža odličnu adheziju i otpornost na habanje. Točak je opremljen kotrljajućim ležajem koji omogućava glatko i efikasno kretanje sa minimalnim otporom. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Fiksni točak Alpha ima statičku nosivost od 140 kg, što ga čini pogodnim za teške primene, dok dinamička nosivost iznosi 70 kg pri brzini od 4 km/h. Proizvod je namenjen za primenu u automobilskoj industriji, ketering kolica i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.
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
Čvrsto kućište
Izrađeno od presovanog, pocinkovanog čelika
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje