Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila okreni točak sa potpuna kočnica opremljen je pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa okretnim ležajem na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela od polipropilena sa električnom provodljivošću i gazne površine od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, dok je ležaj točka klizni tip. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visota konstrukcije je 135 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2477YGO100P50
EAN
4031582343397
S4 broj materijala
990034886
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
135 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.77 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
51.5 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
46.5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
61.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
56 mm
Dužina ploče
77 mm
Širina ploče
67 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
262 mm
ofset
43.5 mm
okretni radijus
131 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca
Termoplastična guma, električna provodljivost
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (sličan RAL7001)
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
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Agila
2471YGO100P50

Agila je okreni točak sa usmerena kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretanja koji se zasniva na dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina napravljena od termoplastične gume koja takođe poseduje električnu provodljivost, a oslanja se na klizni ležaj. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 135 mm. Dinamička nosivost dostiže 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 160 kg. Ovaj točak je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varijante
Fiksni Tocak 100 mm
Fiksni Tocak 100 mm
Agila
2478YGO100P50

Agila je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim i medicinskim primjenama, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine, što osigurava trajnost i stabilnost u dugotrajnoj upotrebi. Točak ima prečnik od 100 mm i opremljen je kliznim ležajem koji omogućava glatko i tiho kretanje. Tread površina je izrađena od termoplastične gume sa svojstvom električne provodljivosti, što je od posebne važnosti u medicinskim i komercijalnim okruženjima gde je kontrola statičkog elektriciteta kritična. Telo točka je konstruisano od polipropilena sa svojstvom električnog provodnika, što dodatno doprinosi sigurnosti u osjetljivim primjenama. Ukupna visina proizvoda iznosi 135 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 160 kg, što ga čini pogodnim za teže primjene, dok dinamička nosivost iznosi 80 kg pri brzini od 3 km/h. Agila je idealan izbor za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i namještaj i izložene elemente za prodavnice.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Agila
2470YGO100P50

Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine i opremljeno je ležajem za okretanje sa dve lopte koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume koja takođe poseduje električnu provodljivost, što čini ovaj točak idealnim za primene gde je potrebna antistatička zaštita. Ležaj točka je klizni tip koji garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visota konstrukcije 135 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 160 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg