Fiksni Tocak 100 mm
Agila
Broj porudžbine:
990034885
EAN:
4031582342109
Broj proizvoda:
2478YGO100P50
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim i medicinskim primjenama, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućiš...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim i medicinskim primjenama, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine, što osigurava trajnost i stabilnost u dugotrajnoj upotrebi. Točak ima prečnik od 100 mm i opremljen je kliznim ležajem koji omogućava glatko i tiho kretanje. Tread površina je izrađena od termoplastične gume sa svojstvom električne provodljivosti, što je od posebne važnosti u medicinskim i komercijalnim okruženjima gde je kontrola statičkog elektriciteta kritična. Telo točka je konstruisano od polipropilena sa svojstvom električnog provodnika, što dodatno doprinosi sigurnosti u osjetljivim primjenama. Ukupna visina proizvoda iznosi 135 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 160 kg, što ga čini pogodnim za teže primjene, dok dinamička nosivost iznosi 80 kg pri brzini od 3 km/h. Agila je idealan izbor za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i namještaj i izložene elemente za prodavnice.