Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi sintetički proširivač, kvadrat kao sistem za montažu, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, dijametra 100 mm, opremljen preciznim kugličnim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina točka iznosi 138 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je posebno pogodan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2477UAP100R47-32-35
EAN
4031582327137
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
138 mm
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
Savet
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
Tip uklapanja
Sintetički proširivač, kvadrat
ekspandirajuci nastavak (maksimalno)
35 mm
ekspandirajuci nastavak (Minimalno)
32 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
262 mm
ofset
43.5 mm
okretni radijus
131 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
40 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
set rucki
Savet
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
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
Ekspander
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Ekspander je pribor namenjen za točkove sa točkačima, dizajniran sa ciljem da omogući fleksibilnu i pouzdanu montažu na različitim veličinama osovina. Ovaj pribor ima kapacitet da se prilagodi prečnicima od najmanje 32 mm do maksimalno 35 mm, što ga čini veoma univerzalnim rešenjem za različite industrijske primene. Ekspander je izrađen od kvalitetnih materijala i ima ukupnu težinu od 0,17 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje i transport. Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji, ovaj pribor pruža dugoročnu stabilnost i sigurnost pri korišćenju na točkačima, čineći ga idealnim izborom za profesionalne i industrijske okoline.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Ekspander je pribor namenjen za montažu na točkove sa kućištem, dizajniran za prilagođavanje različitih veličina osovina. Ovaj ekspander ima kapacitet prilagođavanja sa minimalnim prečnikom od 36 mm i maksimalnim prečnikom od 40 mm, što omogućava fleksibilnu primenu na različitim tipovima točkova. Proizvod je izuzetno lagan sa masom od 0,18 kg, što ga čini idealnim za primene gde je minimizacija težine kritična. Ekspander je konstruisan sa preciznim tolerancijama kako bi se osigurala sigurna i stabilna montaža bez dodatnih alata.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Ekspander je pribor namenjen za proširenje i prilagođavanje točkova sa različitim dimenzijama. Ovaj pribor je dizajniran da se koristi sa točkovima čiji prečnik fiting površine iznosi između 24 mm i 27 mm, što omogućava fleksibilnu primenu na različitim vrstama točkova. Ekspander je izrađen sa preciznošću kako bi se osigurala sigurna i stabilna montaža, a njegova masa od 0,14 kg čini ga laganim i praktičnim za rukovanje i transport. Zahvaljujući svojoj funkcionalnosti, ekspander predstavlja esencijalni pribor za održavanje i prilagođavanje točkova u industrijskim i komercijalnim primjenama.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Ekspander je pribor namenjen za točkove sa točkačima, dizajniran sa ciljem da omogući sigurnu i fleksibilnu montažu na različitim veličinama osovina. Ovaj pribor ima kapacitet da se prilagodi prečnicima od najmanje 27 milimetara do maksimalno 30 milimetara, što ga čini veoma versatilnim rešenjem za različite industrijske primene. Ekspander je izuzetno lagan, sa težinom od samo 0,14 kilograma, što omogućava laku manipulaciju i instalaciju bez dodatnog opterećenja na sistem. Zahvaljujući preciznoj konstrukciji i kvalitetnim materijalima, ovaj pribor pruža pouzdanu funkcionalnost i dugotrajnost u zahtevnim radnim uslovima.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Agila
2470UAP100R47-32-35

Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa sintetičkim proširivačem kvadratnog oblika kao sistemom za montažu, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine i opremljeno je sa dva lopte kao okretnim ležajem za pouzdano funkcionisanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana i precizini kuglični ležaj, sa dijametrom od 100 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 138 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg