Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen sintetičkim proširivačem, kvadrat kao priključkom, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i klizni ležaj, sa dijametrom od 100 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 138 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Ovaj točak je idealan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
2477PJO100R47-36-40
EAN
4031582326444
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
138 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.89 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Savet
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
Tip uklapanja
Sintetički proširivač, kvadrat
ekspandirajuci nastavak (maksimalno)
40 mm
ekspandirajuci nastavak (Minimalno)
36 mm
Dužina stablo
40 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
262 mm
ofset
43.5 mm
okretni radijus
131 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
Постави ручицу
Savet
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
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
Dodaci

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je opremljen ekspander sistemom za precizno prilagođavanje različitim dimenzijama. Ukupna masa ovog pribora iznosi 0,17 kg, što obezbeđuje optimalnu ravnotežu između funkcionalnosti i lakoće rukovanja. Ekspander fitting je konstruisan sa promenljivim prečnikom koji se može podesiti u opsegu od 32 mm do 35 mm, omogućavajući kompatibilnost sa širokim spektrom standardnih točkova i fleksibilnu primenu u različitim industrijskim aplikacijama.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je opremljen ekspander sistemom za precizno prilagođavanje različitim dimenzijama. Ukupna masa ovog pribora iznosi 0,18 kg, što obezbeđuje optimalnu ravnotežu između funkcionalnosti i lakoće rukovanja. Ekspander fitting omogućava fleksibilno podešavanje prečnika u opsegu od minimalno 36 mm do maksimalno 40 mm, čime se postiže pouzdano i sigurno povezivanje sa različitim tipovima točkova i njihovih komponenti.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je dizajniran za precizno prilagođavanje različitim dimenzijama montažnih otvora. Ovaj tehnički element ima masu od 0,14 kg i opremljen je ekspander sistemom čiji prirubnica omogućava pouzdano učvršćivanje na cevi ili otvore čiji se prečnik kreće u opsegu od 24 mm do 27 mm, što obezbeđuje fleksibilnost pri instalaciji i kompatibilnost sa širokim spektrom standardnih dimenzija u industrijskim primenama.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je dizajniran za proširivanje funkcionalnosti postojećih sistema. Ovaj tehnički komponenta ima masu od 0,14 kg, što obezbeđuje optimalnu ravnotežu između čvrstoće i lakoće rukovanja. Ekspander fitting sistem omogućava fleksibilno prilagođavanje različitim dimenzijama, sa prečnikom koji se može podesiti u opsegu od minimalno 27 mm do maksimalno 30 mm, čime se postiže kompatibilnost sa širokim spektrom standardnih točkova i omogućava precizno prilagođavanje specifičnim zahtevima primene.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Agila
2470PJO100R47-36-40

Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem, kvadrat kao priključkom, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gaznom površinom od termoplastične gume i kliznim ležajem, dijametra 100 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 135 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Proizvod je idealan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Agila
2470PJO100R47-36-40

Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem, kvadrat kao priključkom, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gaznom površinom od termoplastične gume i kliznim ležajem, dijametra 100 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 135 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Proizvod je idealan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg