Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Agila je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi sintetički proširivač, kvadrat kao sistem za montažu, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretnog ležaja koji koristi dve lopte za glatko okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i opremljen je kliznim ležajem, sa dijametrom od 100 mm. Ukupna visina točka iznosi 138 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Proizvod je posebno pogodan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
2477PJO100R47-27-30
EAN
4031582326420
Основни атрибути
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
138 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.85 kg
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
Sintetički proširivač, kvadrat
ekspandirajuci nastavak (maksimalno)
30 mm
ekspandirajuci nastavak (Minimalno)
27 mm
Kućište
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
262 mm
ofset
43.5 mm
okretni radijus
131 mm
Точак
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
Постави ручицу
Savet
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
special-features-image
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je opremljen ekspander sistemom za precizno prilagođavanje različitim dimenzijama. Ukupna masa ovog pribora iznosi 0,17 kg, što obezbeđuje optimalnu ravnotežu između funkcionalnosti i lakoće rukovanja. Ekspander fitting je konstruisan sa promenljivim prečnikom koji se može podesiti u opsegu od 32 mm do 35 mm, omogućavajući kompatibilnost sa širokim spektrom standardnih točkova i fleksibilnu primenu u različitim industrijskim aplikacijama.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je opremljen ekspander sistemom za precizno prilagođavanje različitim dimenzijama. Ukupna masa ovog pribora iznosi 0,18 kg, što obezbeđuje optimalnu ravnotežu između funkcionalnosti i lakoće rukovanja. Ekspander fitting omogućava fleksibilno podešavanje prečnika u opsegu od minimalno 36 mm do maksimalno 40 mm, čime se postiže pouzdano i sigurno povezivanje sa različitim tipovima točkova i njihovih komponenti.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je dizajniran za precizno prilagođavanje različitim dimenzijama montažnih otvora. Ovaj tehnički element ima masu od 0,14 kg i opremljen je ekspander sistemom čiji prirubnica omogućava pouzdano učvršćivanje na cevi ili otvore čiji se prečnik kreće u opsegu od 24 mm do 27 mm, što obezbeđuje fleksibilnost pri instalaciji i kompatibilnost sa širokim spektrom standardnih dimenzija u industrijskim primenama.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je dizajniran za proširivanje funkcionalnosti postojećih sistema. Ovaj tehnički komponenta ima masu od 0,14 kg, što obezbeđuje optimalnu ravnotežu između čvrstoće i lakoće rukovanja. Ekspander fitting sistem omogućava fleksibilno prilagođavanje različitim dimenzijama, sa prečnikom koji se može podesiti u opsegu od minimalno 27 mm do maksimalno 30 mm, čime se postiže kompatibilnost sa širokim spektrom standardnih točkova i omogućava precizno prilagođavanje specifičnim zahtevima primene.

Preskoči galeriju proizvoda

Unakrsna prodaja

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Agila
2470PJO100R47-27-30

Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa sintetičkim proširivačem kvadratnog oblika kao sistemom za montažu, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine i opremljeno je ležajem za okretanje sa dve lopte koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i kliznim ležajem za pouzdanu rotaciju, sa dijametrom od 100 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 138 mm. Dinamička nosivost dostiže 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 160 kg. Proizvod je idealan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.

100 mm
138 mm
Lako opterećenje
100 mm
138 mm
Lako opterećenje