Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila
EAN:
4031582342642
Broj proizvoda:
2477DYK100R47-32-35
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za upotrebu u bolničkoj i uslužnoj opremi. Sintetički kvadratni proširivač...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za upotrebu u bolničkoj i uslužnoj opremi. Sintetički kvadratni proširivač se isporučuje u standardnoj izvedbi, a pri naručivanju je potrebno navesti potrebni unutrašnji dijametar cevi. Kućište je izrađeno od srednjeg čeličnog lima i opremljeno ležištem okretanja sa dve lopte. Točak prečnika 100 mm ima konusni ležaj, gazeću površinu od čvrste, crne, električno provodljive gume, a telo točka je od čeličnog lima. Ukupna visina proizvoda iznosi 138 mm. Dimenzije su navedene za standardnu konfiguraciju proizvoda. Statička nosivost iznosi 160 kg, dok dinamička nosivost iznosi 80 kg pri brzini od 3 km/h. Primena: bolnički kreveti za negu, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje te nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki