Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila
EAN:
4031582342574
Broj proizvoda:
2477DYK100R47-27-30
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za primenu u kolicima i nameštaju kojima su potrebni pouzdano kretanje i st...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za primenu u kolicima i nameštaju kojima su potrebni pouzdano kretanje i stabilno zaustavljanje. Priključak (fitting) je sintetički proširivač, kvadratnog oblika, a za naručivanje je potrebno navesti potreban unutrašnji dijametar cevi. Kućište (housing) je izrađeno od čeličnog lima, srednje debljine, i opremljeno je ležajem tipa dve lopte koji omogućava lako okretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 100 mm (diameter) ima konusni ležaj i gazeću površinu od čvrste gume, crne boje, koja je električno provodljiva, dok je telo točka izrađeno od čeličnog lima. Ukupna visina točka iznosi 138 mm (overall height), što je važno za usklađivanje sa konstrukcijom na koju se ugrađuje. Nosivost točka iznosi 160 kg u statičkom režimu, dok je u dinamičkom režimu, pri brzini od 3 km/h, nosivost 80 kg. Proizvod je pogodan za bolničke kreveta za negu, kolica za keteringa i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki