Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom 150 mm
Linea
EAN:
4031582411461
Broj proizvoda:
594CUAP150R05-22 ral7001
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla tipom pričvršćavanja. Kućišt...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla tipom pričvršćavanja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno precizini kuglicni lezaj sistemom za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od poliamid tela sa Poliuretan, liveno gazećom površinom, dok je ležište točka takođe precizini kuglicni lezaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visina proizvoda je 175 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 300 kg. Proizvod je idealan za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, bolničke krevete za negu, dijalizna kolica, medicinska kolica, hirurške robote, kao i za kancelarijski nameštaj i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom