Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla tipom pričvršćavanja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem za okretanje, što obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od poliamidnog tela sa livenim poliuretanskim gazećim slojem i preciznim kugličnim ležajem, pri čemu prečnik točka iznosi 150 mm. Ukupna visina proizvoda je 175 mm. Dinamička nosivost iznosi 150 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 300 kg. Ovaj točak je idealan za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete za negu, ketering kolica, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, dizače pacijenata, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore, kao i u kancelarijskom nameštaju i profesionalnim kolicima za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
594CUAP150R05-22
EAN
4031582409055
Osnovni atributi
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom
Ukupna širina
89 mm
Nosivost na 3 km/h
150 kg
Statički Nosivost
300 kg
Sveukupna visina
175 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.45 kg
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
22 mm
Dužina sraf
40 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
56 mm
Otpor okretanju
312 mm
ofset
52 mm
okretni radijus
156 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
22 mm
Prečnik
150 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 150 mm
Okretanje Tocak 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetno rešenje sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela od poliamida i gazne površine od livenog poliuretana, dok je ležaj točka takođe precizni kuglični ležaj koji obezbeđuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visina proizvoda je 170 mm. Dinamička nosivost dostiže 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 260 kg. Proizvod je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

Linea je okreni točak sa potpuna kočnica namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim aplikacijama, opremljen otvorom za vijak kao tip pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kuglicnim ležajem za okretanje, što osigurava glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 150 mm i izrađen je od livenog poliuretana sa preciznim kuglicnim ležajem, što omogućava dugotrajan rad i otpornost na habanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 170 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za različite namene. Proizvod ima statičku nosivost od 260 kg i dinamičku nosivost od 130 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu u zahtevnim okruženjima. Linea je idealno rešenje za anesteziolska kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, računare na točkićima, dijalizna kolica, bolnice, kolica za lekove, mobilizaciju i posebne potrebe, staračke domove i domove za negu, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajer fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg