Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom 150 mm
Linea
EAN:
4031582411430
Broj proizvoda:
594CUAP150P50 ral7001
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom predstavlja visokokvalitetno rešenje opremljeno pravougaonom pločom za montažu. Kući...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom predstavlja visokokvalitetno rešenje opremljeno pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i koristi precizini kuglični ležaj za okretanje, što obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od poliamidnog tela sa livenim poliuretanskim gaznim slojem i preciznim kugličnim ležajem, pri čemu je prečnik točka 150 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 175 mm. Dinamička nosivost je 110 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 220 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom