Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Linea light je okreni tocak sa kocnica tocka koji koristi zatvorenu rupu za postavljanje B10 kao sistem montaže. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od poliamidnog tela sa livenim poliuretanskim gazećim slojem i kliznim ležajem, sa prečnikom od 75 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 75,5 mm. Dinamička nosivost je 90 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 180 kg. Proizvod je idealan za anesteziološka kolica, noćne ormarići, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, nameštaj, bolnice, medija nameštaj, kolica za lekove, staračke domove i domove za negu, medicinska kolica, kancelarijske stolice, kancelarijski nameštaj, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
5925UAO075L51-10
EAN
4031582419108
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
90 kg
Statički Nosivost
180 kg
Sveukupna visina
75.5 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.18 kg
Naziv proizvoda
Linea light
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
Housing
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
30 mm
Otpor okretanju
162 mm
ofset
23 mm
okretni radijus
81 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
15 mm
Prečnik
75 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn

special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Sistem automatskog zaključavanja 75 mm
Sistem automatskog zaključavanja 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

Linea safety predstavlja sistem automatskog zaključavanja koji koristi zatvorenu rupu za postavljanje B10 kao tip fitting-a. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem, pri čemu je potrebna sila od 23 N za oslobađanje uz prolećni udar dužine 8 mm. Točak se sastoji od poliamidnog tela sa livenim poliuretanskim gazećim slojem i kliznim ležajem, prečnika 75 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 75,5 mm. Dinamička nosivost je 90 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 180 kg. Proizvod je naamenjen za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, medija nameštaj, kolica za lekove, mobilizaciju i posebne potrebe, medicinska kolica, ultrazvučne aparate i respiratore.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Sistem automatskog zaključavanja 75 mm
Sistem automatskog zaključavanja 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

Linea safety predstavlja sistem automatskog zaključavanja koji koristi zatvorenu rupu za postavljanje B10 kao tip fitting-a. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem, pri čemu je potrebna sila od 23 N za oslobađanje uz prolećni udar dužine 8 mm. Točak se sastoji od poliamidnog tela sa livenim poliuretanskim gazećim slojem i kliznim ležajem, prečnika 75 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 75,5 mm. Dinamička nosivost je 90 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 180 kg. Proizvod je naamenjen za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, medija nameštaj, kolica za lekove, mobilizaciju i posebne potrebe, medicinska kolica, ultrazvučne aparate i respiratore.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg