Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Linea light je okreni točak sa kočnica točka namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža otpornost na hemikalije i dugotrajnost, dok je svodno ležanje realizovano kroz stablo sa okretanjem koje omogućava fleksibilnu rotaciju. Točak ima prečnik od 65 milimetara i opremljen je kliznim ležajem koji osigurava glatko i tiho kretanje. Tread materijal točka je identičan sa telom točka, što garantuje uniformnost i konzistentnost performansi. Ukupna visina proizvoda iznosi 68 milimetara. Kapacitet opterećenja je specificiran sa statičkom nosivošću od 100 kilograma i dinamičkom nosivošću od 50 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat. Ovaj točak je idealan za primenu u anestezijskim kolicima, noćnim ormarićima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, kateringskim kolicima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolicima, namešaju, bolnicama, medijskom namešaju, kolicima za lekove, staračkim domovima, medicinskim kolicima, kancelarijskom namešaju, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolicima za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5925UOH065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582403992
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
46 mm
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Statički Nosivost
100 kg
Sveukupna visina
68 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.1 kg
Naziv proizvoda
Linea light
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
23 mm
Otpor okretanju
134 mm
okretni radijus
67 mm
Tocak
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
13.9 mm
Prečnik
65 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
klizni lezaj

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 65 mm
Okretanje Tocak 65 mm
Linea light
5920UOH065L51-10

Okretanje Tocak Linea light predstavlja visokokvalitetni tocak sa zatvorenom rupom za postavljanje B10 koji obezbeđuje pouzdano rešenje za različite primene. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem koji omogućava glatko okretanje. Tocak poseduje telo od poliamida sa gazećom površinom koja je identična sa telom tocka, opremljen kliznim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Prečnik tocka iznosi 65 mm, dok je ukupna visina 68 mm. Dinamička nosivost je 50 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 100 kg. Ovaj tocak je idealan za anesteziolška kolica, noćne ormarići, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, nameštaj, bolnice, medija nameštaj, kolica za lekove, starački domovi, medicinska kolica, kancelarijske stolice, kancelarijski nameštaj, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Okreni Tocak sa kocnica tocka 65 mm
Linea light
5925UOH065L51-10

Linea light je okreni točak sa kočnica točka namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža otpornost na habanje i hemikalije, dok je svodno ležanje realizovano kroz stablo sa okretanjem koje omogućava fleksibilnu rotaciju u svim pravcima. Točak ima prečnik od 65 mm i izrađen je od poliamida sa kliznim ležajem, što osigurava glatko i tiho kretanje. Tread materijal je identičan sa telom točka, čime se postižu konzistentne karakteristike trenja i otpornosti. Ukupna visina proizvoda iznosi 68 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za primenu u ograničenim prostorima. Proizvod ima statičku nosivost od 100 kg i dinamičku nosivost od 50 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu na anestezijskim kolima, noćnim ormarićima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, ketering kolima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, namešaju, bolnicama, medicinskom namešaju, kolima za lekove, staračkim domovima, medicinskim kolima, kancelarijskom namešaju, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg