Okreni Tocak sa kocnica tocka 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403985
Broj proizvoda:
5925UOH065L51-10
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea light je okreni točak sa kočnica točka namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen zatvo...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Linea light je okreni točak sa kočnica točka namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža otpornost na habanje i hemikalije, dok je svodno ležanje realizovano kroz stablo sa okretanjem koje omogućava fleksibilnu rotaciju u svim pravcima. Točak ima prečnik od 65 mm i izrađen je od poliamida sa kliznim ležajem, što osigurava glatko i tiho kretanje. Tread materijal je identičan sa telom točka, čime se postižu konzistentne karakteristike trenja i otpornosti. Ukupna visina proizvoda iznosi 68 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za primenu u ograničenim prostorima. Proizvod ima statičku nosivost od 100 kg i dinamičku nosivost od 50 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu na anestezijskim kolima, noćnim ormarićima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, ketering kolima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, namešaju, bolnicama, medicinskom namešaju, kolima za lekove, staračkim domovima, medicinskim kolima, kancelarijskom namešaju, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom