Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Linea light je okreni točak sa kočnica točka namenjen zahtevnim industrijskim i medicinskim aplikacijama. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite vrste opreme i nameštaja. Kućište točka je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost na hemikalije i dugotrajnost, dok je svodno ležanje sa stablom za okretanje konstruisano za glatko i precizno kretanje. Točak ima prečnik od 65 mm i izrađen je od polipropilena, sa kliznim ležajem sa čaura cevi koji omogućava tiho i efikasno funkcionisanje. Tread materijal je identičan sa telom točka, što garantuje uniformnost i pouzdanost. Ukupna visina točka iznosi 68 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za primenu u ograničenim prostorima. Točak ima statički kapacitet opterećenja od 80 kg i dinamički kapacitet od 40 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za različite primene. Ovaj točak je idealan za upotrebu u anesteziološkim kolima, noćnim ormarićima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, kateringskim kolima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, nameštaju, bolnicama, medijskom nameštaju, kolima za lekove, staračkim domovima, medicinskim kolima, kancelarijskom nameštaju, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5925POI065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582404050
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
46 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
68 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.09 kg
Naziv proizvoda
Linea light
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
23 mm
Otpor okretanju
134 mm
okretni radijus
67 mm
Tocak
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
13.9 mm
Prečnik
65 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 65 mm
Okretanje Tocak 65 mm
Linea light
5920POI065L51-10

Okretanje Tocak Linea light predstavlja visokokvalitetni pokretni element sa zatvorena rupa za postavljanje B10 sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo , okretanje ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak je konstruisan od polipropilena sa gazećom površinom od materijala identičnog sa telom točka, opremljen klizni lezaj sa caura cevi ležajem za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 65 mm, dok je ukupna visina proizvoda 68 mm. Dinamička nosivost je 40 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 80 kg. Proizvod je idealan za primenu u medicinskim ustanovama, kancelarijama i profesionalnim okruženjima, uključujući anesteziološka kolica, medicinska kolica, kancelarijske stolice, CT skenere, MRI uređaje, kolica za lekove, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Okreni Tocak sa kocnica tocka 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10

Linea light je okreni točak sa kočnica točka namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskih primena. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite vrste mobilne opreme. Kućište točka je izrađeno od poliamida, a karakteriše ga stablo sa okretanjem koje omogućava fleksibilnost pri manevrisanju. Točak ima dijametar od 65 mm i izrađen je od polipropilena, sa kliznim ležajem sa čaura cevi koji osigurava glatko i tiho kretanje. Tread materijal je identičan sa telom točka, što garantuje uniformnost i dugotrajnost. Ukupna visina točka iznosi 68 mm. Kapacitet opterećenja je specifičan za dve kategorije: statička nosivost od 80 kg omogućava sigurno držanje tereta u mirovanju, dok dinamička nosivost od 40 kg pri brzini od 3 km/h osigurava bezbednost tokom kretanja. Ovaj točak je idealan za primenu u anesteziološkim kolima, noćnim ormarićima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, ketering kolima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, namešaju, bolnicama, medijskom namešaju, kolima za lekove, staračkim domovima, medicinskim kolima, kancelarijskom namešaju, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg