Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Linea light je okretni točak sa kočnicom točka namenjen medicinskoj i nameštajnoj primeni. Montaža se vrši preko zatvorene rupe za postavljanje tipa B10. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži stablo za okretanje točka. Točak prečnika 65 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi i telo od polipropilena, a materijal gazećeg sloja identičan je materijalu tela. Ukupna visina iznosi 68 mm. Statičko opterećenje iznosi 80 kg, a dinamičko 40 kg pri brzini od 3 km/h. Primenjuje se u anestezioloskim kolicima, noćnim ormarićima, C-lukovima, CT i MRI skenerima, rendgen uređajima, kolicima za keteringa, dijaliznim kolicima, bolnicama, kolicima za lekove, staračkim domovima, medicinskim kolicima, kancelarijskom nameštaju, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolicima za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5925POI065L51-10
EAN
4031582404043
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
46 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
68 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.09 kg
Naziv proizvoda
Linea light
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
23 mm
Otpor okretanju
134 mm
okretni radijus
67 mm
Tocak
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
13.9 mm
Prečnik
65 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 65 mm
Okretanje Tocak 65 mm
Linea light
5920POI065L51-10

Okretanje Tocak Linea light predstavlja visokokvalitetni pokretni element sa zatvorena rupa za postavljanje B10 sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo , okretanje ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak je konstruisan od polipropilena sa gazećom površinom od materijala identičnog sa telom točka, opremljen klizni lezaj sa caura cevi ležajem za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 65 mm, dok je ukupna visina proizvoda 68 mm. Dinamička nosivost je 40 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 80 kg. Proizvod je idealan za primenu u medicinskim ustanovama, kancelarijama i profesionalnim okruženjima, uključujući anesteziološka kolica, medicinska kolica, kancelarijske stolice, CT skenere, MRI uređaje, kolica za lekove, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Okreni Tocak sa kocnica tocka 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light je okretni točak sa kočnicom točka namenjen za medicinski i kancelarijski nameštaj. Pričvršćuje se preko zatvorene rupe za postavljanje tipa B10. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži stablo za okretanje, što omogućava slobodnu rotaciju točka. Točak prečnika 65 mm ima klizni ležaj sa čaure cevi, telo točka je od polipropilena, a gazeći sloj je identičan materijalu tela točka. Ukupna visina iznosi 68 mm. Statička nosivost je 80 kg, dok dinamička nosivost iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h. Primenjuje se u anesteziološkim kolicima, noćnim ormarićima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen uređajima, kolicima za keteringa i distribuciju obroka, dijaliznim kolicima, bolnicama, medija nameštaju, kolicima za lekove, staračkim domovima i domovima za negu, medicinskim kolicima, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolicima za čišćenje.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg