Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Lumina
Broj porudžbine:
990079115
EAN:
4031582338379
Broj proizvoda:
5525PJI050L51-10 plane/~9006/9005/9011
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Lumina je okreni točak sa kočnica točka namenjen za primenu u noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom na...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Lumina je okreni točak sa kočnica točka namenjen za primenu u noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite površine. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na habanje i dugotrajnost, dok je okretanje omogućeno stablom sa okretanjem koje osigurava fleksibilnost pri kretanju. Točak ima prečnik od 50 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem sa cevnom čaurom, što garantuje glatko i tiho kretanje bez buke. Ukupna visina proizvoda iznosi 71,5 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u različite vrste nameštaja. Proizvod ima statičku nosivost od 80 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa težim teretima, dok dinamička nosivost iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ove karakteristike čine Lumina idealan izbor za mobilne i stacionarne primene gde se zahteva pouzdanost, stabilnost i dugovečnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Red Dot Dizajn Award
Red Dot Dizajn Award
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Svetle i šarene površine
Medved, krava, mačka i avion. Moguće su bilo koje kombinacije