Okretanje Tocak 50 mm
Lumina
Broj porudžbine:
990078991
EAN:
4031582335545
Broj proizvoda:
5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Lumina je okretanje točak namenjen za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Toča...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Lumina je okretanje točak namenjen za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na različite površine. Kućište točka je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost na habanje i dugotrajnost, dok je okretanje omogućeno stablom sa okretanjem koje je integrisano u konstrukciju kućišta. Točak ima prečnik od 50 mm i izrađen je od termoplastične gume, što mu daje odličnu fleksibilnost i otpornost na različite vrste podloga. Klizni ležaj sa cevnom čaurom omogućava glatko i tiho okretanje točka bez dodatnog održavanja. Ukupna visina proizvoda iznosi 71,5 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u ograničene prostore. Točak ima statičku nosivost od 80 kg, što znači da može izdržati značajne terete u mirovanju, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pouzdanim za mobilne primene sa umereenim brzinama kretanja. Kombinacija svih ovih karakteristika čini Lumina točak idealnim rešenjem za mobilni nameštaj koji zahteva pouzdanost, tihu operaciju i dugotrajnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Red Dot Dizajn Award
Red Dot Dizajn Award
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Svetle i šarene površine
Medved, krava, mačka i avion. Moguće su bilo koje kombinacije