Okreni Tocak sa kocnica tocka 100 mm
Linea low height
EAN:
4031582373066
Broj proizvoda:
5945UAP100P30-10 LH RAL7001
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea low height je okreni točak sa kočnica točka namenjen zahtevnim primjenama u medicinskoj i industrijskoj opremi. Točak je o...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea low height je okreni točak sa kočnica točka namenjen zahtevnim primjenama u medicinskoj i industrijskoj opremi. Točak je opremljen otvorom za vijak kao tip pričvršćivanja, što omogućava sigurnu i fleksibilnu instalaciju na različite nosače i platforme. Kućište je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na hemikalije i mehaničke uticaje, dok je opremljeno preciznim kuglicnim ležajem za glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 100 mm sa treadom od livenog poliuretana, što osigurava dugoročnu trajnost i otpornost na habanje, dok je i sam točak opremljen preciznim kuglicnim ležajem za optimalne performanse. Ukupna visina proizvoda iznosi 103 mm, što ga čini idealnim za primjene gde je niska visina kritična. Točak ima statičku nosivost od 200 kg i dinamičku nosivost od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za upotrebu u anestezijskim kolicima, C-lukovima, CT skenerima, MRI aparatima, rendgenskim aparatima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolicima, namještaju, bolnicama, kolicima za lekove, staračkim domovima, domovima za negu, medicinskim kolicima, dizačima pacijenata, stolicama za tuširanje, stolicama za tretmane, ultrazvučnim aparatima i respiratorima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
Robusno kućište
Dupli točkić za veliku nosivost i malu visinu
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
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano