Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea low height je okretanje točak namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama sa otvorom za vijak kao tip pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kuglicnim ležajem za okretanje, što osigurava glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od livenog poliuretana, što mu daje otpornost na habanje i dugotrajnost. Precizni kuglicni ležaj u točku omogućava lako okretanje i minimalno trenje tokom rada. Ukupna visina proizvoda iznosi 103 mm, što ga čini idealnim za primjene gde je niska visina kritična. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg i dinamičku nosivost od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za različite medicinske i industrijske namjene. Linea low height se koristi u anestezijskim kolicima, C-lukovima, CT skenerima, MRI aparatima, rendgenskim uređajima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolicima, namještaju, bolnicama, kolicima za lekove, staračkim domovima i domovima za negu, medicinskim kolicima, dizačima pacijenata, stolicama za tuširanje, stolicama za tretmane, ultrazvučnim aparatima i respiratorima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5940UAP100P30-10 LH 7001/7015 2.0
EAN
4031582373028
S4 broj materijala
990772152
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
73 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
103 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.45 kg
Naziv proizvoda
Linea low height
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (RAL7001)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
41 mm
Otpor okretanju
176 mm
ofset
32 mm
okretni radijus
88 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
20 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
20 mm
Pogodno za
60_c_storage_temperature
stitnici omotaca
Sa threadguard
Boja omotac
Slat siva (RAL7015)
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Slat siva (RAL7015)

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
Robusno kućište
Dupli točkić za veliku nosivost i malu visinu
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.