Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Lumina je okreni točak sa isprekidanom kočnicom namenjen za primenu na noćnim ormarićima, namešta, medija namešta, kancelarijskom namešta i kancelarijskim stolicama. Točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicrom kao tip pričvršćivanja, što omogućava sigurnu i fleksibilnu montažu na različite površine. Kućište je izrađeno od polipropilena sa stablom za okretanje, što osigurava dugotrajnost i otpornost na habanje. Točak ima dijametar od 50 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem sa čaura cevi, što garantuje glatko i tiho kretanje. Ukupna visina proizvoda je 61 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u ograničene prostore. Proizvod ima statičku nosivost od 80 kg i dinamičku nosivost od 40 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu u srednje opterećenim aplikacijama. Kombinacija polipropilenske konstrukcije i termoplastične gume osigurava optimalnu ravnotežu između čvrstine, fleksibilnosti i ekonomičnosti.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/7042
EAN
4031582317343
S4 broj materijala
990071098
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
61 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.11 kg
Naziv proizvoda
Lumina
Standard
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo
11 mm
Dužina stablo
20 mm
kuciste
Boja
Grafitna crna (RAL9011)
oblik viljuska
Kućište za dva Tocak , zatvoreno, sa kupolom kuciste
Materijal kućišta
polipropilen
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
38 mm
Otpor okretanju
104 mm
ofset
20 mm
okretni radijus
52 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
8 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
8 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Saobraćajna siva A (RAL7042)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Varijabilne opcije montaže
Različite dimenzije montaže za širok spektar primena
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
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
Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 50 mm
Lumina
A520PJI050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

Lumina je okretanje točak namenjen za primenu na noćnim ormarićima, namešta, medija namešta i kancelarijskom namešta, opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicrom što omogućava jednostavnu montažu i sigurno fiksiranje. Kućište točka je izrađeno od polipropilena, materijala koji pruža otpornost i dugotrajnost, sa okretnim ležajem na stablu što omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 50 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem sa cevnom čaurom, što osigurava glatko i tiho kretanje bez buke. Ukupna visina proizvoda iznosi 61 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za integraciju u različite vrste mobilijara. Proizvod ima statičku nosivost od 80 kg, što omogućava sigurno nošenje tereta u mirovanju, dok dinamička nosivost iznosi 40 kg pri brzini kretanja od 3 km/h, što ga čini pouzdanim za svakodnevnu upotrebu u poslovnim i stambenim okruženjima.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg