Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Lumina je okretanje točak namenjen za primenu na noćnim ormarićima, namešta, medija namešta i kancelarijskom namešta, opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicrom što omogućava jednostavnu montažu i sigurno fiksiranje. Kućište točka je izrađeno od polipropilena, materijala koji pruža otpornost i dugotrajnost, sa okretnim ležajem na stablu što omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 50 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem sa cevnom čaurom, što osigurava glatko i tiho kretanje bez buke. Ukupna visina proizvoda iznosi 61 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za integraciju u različite vrste mobilijara. Proizvod ima statičku nosivost od 80 kg, što omogućava sigurno nošenje tereta u mirovanju, dok dinamička nosivost iznosi 40 kg pri brzini kretanja od 3 km/h, što ga čini pouzdanim za svakodnevnu upotrebu u poslovnim i stambenim okruženjima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
A520PJI050B10-11x20/10DOM38 9011/7042
EAN
4031582317145
S4 broj materijala
990071146
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
54 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
61 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.1 kg
Naziv proizvoda
Lumina
Standard
EN 12529 – Točkići za kancelarijske stolice
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo
11 mm
Dužina stablo
20 mm
kuciste
Boja
Grafitna crna (RAL9011)
oblik viljuska
Kućište za dva Tocak , zatvoreno, sa kupolom kuciste
Materijal kućišta
polipropilen
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
38 mm
Otpor okretanju
104 mm
ofset
20 mm
okretni radijus
52 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
8 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
8 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Saobraćajna siva A (RAL7042)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 50 mm
Lumina
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/7042

Lumina je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen za ugradnju u nameštaj i kancelarijsku opremu. Učvršćivanje se ostvaruje stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicom, što omogućava pouzdan spoj sa nosećom konstrukcijom proizvoda. Kućište je izrađeno od polipropilena i sadrži ležaj za okretanje na stablu, koji obezbeđuje slobodno zakretanje točka. Točak prečnika 50 mm opremljen je kliznim ležajem sa čaurom cevi, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume, a telo točka od polipropilena. Ukupna visina točka iznosi 61 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 80 kg, a dinamičko nosivo opterećenje 40 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Točak je konstruisan za pouzdan rad u uslovima svakodnevne upotrebe u stambenim i poslovnim prostorima. Proizvod je namenjen za noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijski nameštaj i kancelarijske stolice.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg