Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 150 mm
Linea clinic
Broj porudžbine:
990034116
EAN:
4031582360059
Broj proizvoda:
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea clinic predstavlja okreni tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica, opremljen stablom sa bregasta rupa za trake ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Linea clinic predstavlja okreni tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica, opremljen stablom sa bregasta rupa za trake profila u kratkoj verziji, pri čemu kreveti za pranje moraju biti zapečaćeno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje, dok točak sadrži telo od poliamida sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, električno provodljiv materijal i precizini kuglični ležaj, nerđajući. Točak ima prečnik od 150 mm, a ukupna visina iznosi 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 150 kg pri brzini od 3 km/h odnosno 150 kg pri 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 450 kg. Proizvod je naamenjen za anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, kompjuteri na točkićima, dijalizna kolica, bolnički kreveti, bolnice, kolica za lekove, starački domovi i domovi za negu, medicinska kolica, nosila, ultrazvučni aparati i respiratori.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Постави ручицу
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Specijalne funkcije