Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Linea clinic je okreni točak sa centralnim, potpuna kočnica koji koristi stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka verzija kao sistem za montažu, pri čemu kreveti za pranje moraju biti zapečaćeno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od poliamida sa precizini kuglični ležaj kao okretni ležaj. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, električno provodljiv materijal, opremljen precizini kuglični ležaj, nerđajući. Prečnik točka iznosi 150 mm, dok je ukupna visina 155 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 3 km/h i 150 kg pri brzini od 4 km/h, sa statičkom nosivošću od 450 kg. Primenjuje se u anesteziološkim kolicima, C-lukovima, CT skeneri, MRI, rendgen, kompjuteri na točkićima, dijalizna kolica, bolnički kreveti, bolnice, kolica za lekove, starački domovi i domovi za negu, medicinska kolica, nosila, ultrazvučni aparati i respiratori.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582360073
S4 broj materijala
990035320
Core attributes
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Ukupna širina
71 mm
Nosivost na 3 km/h
150 kg
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
450 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.13 kg
Naziv proizvoda
Linea clinic
Standard
EN12531 - Bolnički stolovi
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Količina otvora za montiranje sraf
4
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf
32 mm
Dužina sraf
50 mm
Položaj sraf
7 mm
Housing
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
45.5 mm
Otpor okretanju
254 mm
ofset
47.5 mm
okretni radijus
127 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
15 mm
Prečnik
150 mm
Širina tela
15 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Siva bela (RAL9002)
Постави ручицу
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn

special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 150 mm
Linea clinic
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Linea clinic predstavlja okreni tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica, opremljen stablom sa bregasta rupa za trake profila u kratkoj verziji, pri čemu kreveti za pranje moraju biti zapečaćeno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje, dok točak sadrži telo od poliamida sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, električno provodljiv materijal i precizini kuglični ležaj, nerđajući. Točak ima prečnik od 150 mm, a ukupna visina iznosi 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 150 kg pri brzini od 3 km/h odnosno 150 kg pri 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 450 kg. Proizvod je naamenjen za anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, kompjuteri na točkićima, dijalizna kolica, bolnički kreveti, bolnice, kolica za lekove, starački domovi i domovi za negu, medicinska kolica, nosila, ultrazvučni aparati i respiratori.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 150 mm
Linea clinic
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Linea clinic predstavlja okreni tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica, opremljen stablom sa bregasta rupa za trake profila u kratkoj verziji, pri čemu kreveti za pranje moraju biti zapečaćeno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje, dok točak sadrži telo od poliamida sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, električno provodljiv materijal i precizini kuglični ležaj, nerđajući. Točak ima prečnik od 150 mm, a ukupna visina iznosi 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 150 kg pri brzini od 3 km/h odnosno 150 kg pri 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 450 kg. Proizvod je naamenjen za anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, kompjuteri na točkićima, dijalizna kolica, bolnički kreveti, bolnice, kolica za lekove, starački domovi i domovi za negu, medicinska kolica, nosila, ultrazvučni aparati i respiratori.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg