Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Linea clinic je okreni tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolnicama. Tocak koristi stablo sa bregasta rupa za trake profila u kratkoj verziji kao tip prilagodavanja, pri cemu kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montazu od strane proizvodjaca bolnickog kreveta. Kuciste tocka je izradjeno od poliamida sa preciznim kuglicnim lezajem za okretanje, sto osigurava glatko i pouzdano funkcionisanje. Tocak ima precnik od 150 mm i izraden je od livenog poliuretana sa preciznim kuglicnim lezajem od nerdjajuceg celika, sto garantuje izdrzljivost i otpornost na koroziju. Ukupna visina tocka iznosi 155 mm. Tocak je projektovan za staticku nosivost od 300 kg, dok dinamicka nosivost iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h. Linea clinic je idealan za primenu u anestezioloskim kolcima, C-lukovima, CT skenerima, MRI aparatima, rendgenskim uredjajima, kompjuterima na tockicima, dijaliznim kolcima, bolnickim krevetima, kolcima za lekove, starackim domovima, medicinski kolcima, noslima, ultrazvucnim aparatima i respiratorima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5944UAC150R36-34XS S30
EAN
4031582359923
Osnovni atributi
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica
Ukupna širina
71 mm
Nosivost na 3 km/h
150 kg
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
300 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.12 kg
Naziv proizvoda
Linea clinic
Standard
Slično EN12531 - Bolnički kreveti
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf
32 mm
Dužina sraf
42 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Otpor okretanju
254 mm
ofset
47.5 mm
okretni radijus
122.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
15 mm
Prečnik
150 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
set rucki
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.
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
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
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
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-34XS S30

Linea clinic je okretni tocak sa centralnim, potpuna kocnica namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolničkim okruženjima. Tocak je opremljen stablom sa bregasta rupa za trake profila, kratka verzija, pri čemu proizvođač bolničkog kreveta mora da zapečati krevete za pranje u oblasti za montažu. Kućište tocka je izrađeno od poliamida sa preciznim kuglicnim ležajem za okretanje, što osigurava glatko i pouzdano funkcionisanje. Tocak ima dijametar od 150 mm i izrađen je od livenog poliuretana sa preciznim kuglicnim ležajem od nerđajućeg čelika, što garantuje otpornost na koroziju i dugotrajnost u zahtevnim medicinskim okruženjima. Ukupna visina tocka je 155 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 300 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h. Linea clinic tocak je idealan za primenu na anestezijskim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI aparatima, rendgenskim aparatima, računarima na točkićima, dijaliznim kolima, bolničkim krevetima, kolima za lekove, medicinskim kolima, nosiljama, ultrazvučnim aparatima i respiratorima u bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg