Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582359947
Broj proizvoda:
5946UAC150R36-34XS S30
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea clinic je okretni tocak sa centralnim, potpuna kocnica namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolničkim okruženjima. T...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Linea clinic je okretni tocak sa centralnim, potpuna kocnica namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolničkim okruženjima. Tocak je opremljen stablom sa bregasta rupa za trake profila, kratka verzija, pri čemu proizvođač bolničkog kreveta mora da zapečati krevete za pranje u oblasti za montažu. Kućište tocka je izrađeno od poliamida sa preciznim kuglicnim ležajem za okretanje, što osigurava glatko i pouzdano funkcionisanje. Tocak ima dijametar od 150 mm i izrađen je od livenog poliuretana sa preciznim kuglicnim ležajem od nerđajućeg čelika, što garantuje otpornost na koroziju i dugotrajnost u zahtevnim medicinskim okruženjima. Ukupna visina tocka je 155 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 300 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h. Linea clinic tocak je idealan za primenu na anestezijskim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI aparatima, rendgenskim aparatima, računarima na točkićima, dijaliznim kolima, bolničkim krevetima, kolima za lekove, medicinskim kolima, nosiljama, ultrazvučnim aparatima i respiratorima u bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu.
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
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
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu