Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 150 mm
Linea clinic
Broj porudžbine:
990064428
EAN:
4031582359916
Broj proizvoda:
5944UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea clinic je okreni tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolnicama. ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea clinic je okreni tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolnicama. Tocak koristi stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka verzija, pri cemu kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montazu od strane proizvodjaca bolnickog kreveta. Kuciste tocka je izgradjeno od poliamida sa preciznim kuglicnim lezajem za rotaciju, sto osigurava glatko i pouzdano okretanje. Tocak ima precnik od 150 mm sa treadom od livenog poliuretana, koji pruza otpornost i trajnost, dok je precizni kuglicni lezaj od nerdjajuceg materijala otporan na koroziju i zagadjenje. Ukupna visina tocka iznosi 155 mm. Tocak je projektovan sa statickom nosivoscu od 450 kg, dok dinamicka nosivost iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h. Linea clinic tocak je idealno resenje za anestezioloska kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, kompjutere na tockicima, dijalizna kolica, bolnicke krevete, kolica za lekove, starackе domove i domove za negu, medicinska kolica, nosila, ultrazvucne aparate i respiratore u bolnicama i zdravstvenim ustanovama.
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
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
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
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu