Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea clinic je okretni tocak sa centralnim, potpunom kocnicom namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolničkim uređajima. Tocak je opremljen stablom sa bregastom rupom za trake profila, kratka verzija, pri čemu proizvodač bolničkog kreveta mora da zapečati krevete za pranje u oblasti za montažu. Kućište tocka je izrađeno od poliamida sa preciznim kuglicnim ležajem za okretanje, što omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima dijametar od 150 mm i izrađen je od livenog poliuretana sa preciznim kuglicnim ležajem od nerđajućeg čelika, što osigurava trajnost i otpornost na koroziju. Ukupna visina tocka iznosi 155 mm. Tocak ima statičku nosivost od 450 kg, dok dinamička nosivost iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h. Linea clinic tocak je namenjen za primenu u anesteziološkim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgenskim aparatima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, bolničkim krevetima, bolnicama, kolima za lekove, staračkim domovima i domovima za negu, medicinskim kolima, nosiljama, ultrazvučnim aparatima i respiratorima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582359930
S4 broj materijala
990064310
Osnovni atributi
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Ukupna širina
71 mm
Nosivost na 3 km/h
150 kg
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
450 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.12 kg
Naziv proizvoda
Linea clinic
Standard
EN12531 - Bolnički stolovi
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Količina otvora za montiranje sraf
4
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf
32 mm
Dužina sraf
50 mm
Položaj sraf
7 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
45.5 mm
Otpor okretanju
254 mm
ofset
47.5 mm
okretni radijus
127 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
15 mm
Prečnik
150 mm
Širina tela
15 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Siva bela (RAL9002)
set rucki
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
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
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 150 mm
Linea clinic
5944UAC150R36-32S30OH155 4xM6

Linea clinic je okreni tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolnicama. Tocak koristi stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka verzija, pri cemu kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montazu od strane proizvodjaca bolnickog kreveta. Kuciste tocka je izgradjeno od poliamida sa preciznim kuglicnim lezajem za rotaciju, sto osigurava glatko i pouzdano okretanje. Tocak ima precnik od 150 mm sa treadom od livenog poliuretana, koji pruza otpornost i trajnost, dok je precizni kuglicni lezaj od nerdjajuceg materijala otporan na koroziju i zagadjenje. Ukupna visina tocka iznosi 155 mm. Tocak je projektovan sa statickom nosivoscu od 450 kg, dok dinamicka nosivost iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h. Linea clinic tocak je idealno resenje za anestezioloska kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, kompjutere na tockicima, dijalizna kolica, bolnicke krevete, kolica za lekove, starackе domove i domove za negu, medicinska kolica, nosila, ultrazvucne aparate i respiratore u bolnicama i zdravstvenim ustanovama.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg