Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea clinic je okreni tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolnicama. Tocak koristi stablo sa bregasta rupa za trake profila u kratkoj verziji kao tip montaže, pri čemu proizvodjač bolničkog kreveta mora zapečatiti krevete za pranje u oblasti za montažu. Kućište tocka je izradjeno od poliamida sa preciznim kuglicnim ležajem za rotaciju, što osigurava glatko i pouzdano okretanje. Tocak ima prečnik od 125 mm sa gumom od poliuretana, livene i električki provodljive, što ga čini pogodnim za upotrebu u elektrosenzitivnim okruženjima. Ukupna visina tocka iznosi 130 mm. Ležaj tocka je precizni kuglicni ležaj od nerdjajućeg materijala koji omogućava dugotrajan rad bez održavanja. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 450 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h. Linea clinic tocak je namenjen za primenu na anestezijskim kolicima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, računarima na točkićima, dijaliznim kolicima, bolničkim krevetima, kolicima za lekove, nosiljama, ultrazvučnim aparatima i respiratorima, što ga čini univerzalnim rešenjem za medicinska i bolnička okruženja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5944USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 4xØ13 W
EAN
4031582360103
S4 broj materijala
990039041
Osnovni atributi
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica
Ukupna širina
71 mm
Nosivost na 3 km/h
150 kg
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
450 kg
Sveukupna visina
130 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.91 kg
Naziv proizvoda
Linea clinic
Standard
EN12531 - Bolnički stolovi
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Količina otvora za montiranje sraf
4
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf
32 mm
Dužina sraf
50 mm
Položaj sraf
7 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
45.5 mm
Otpor okretanju
216 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
108 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
15 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
15 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Siva bela (RAL9002)
set rucki
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn

Interzum nagrada

Interzum nagrada

special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 125 mm
Linea clinic
5946USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Linea clinic je okreni točak sa centralnim, potpunom kočnicom namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolničkim uređajima. Točak je opremljen stablom sa bregastom rupom za trake profila u kratkoj verziji, pri čemu proizvođač bolničkog kreveta mora zapečatiti krevete za pranje u oblasti za montažu. Kućište točka je izrađeno od poliamida i opremljeno je preciznim kuglicnim ležajem za glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od polietrana, livenog i električki provodljivog materijala, što omogućava sigurnu upotrebu u elektrosenzitivnim okruženjima. Precizni kuglicni ležaj od nerđajućeg čelika osigurava dugotrajnost i otpornost na koroziju. Ukupna visina točka iznosi 130 mm. Točak ima statički kapacitet opterećenja od 450 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h. Linea clinic točak je namenjen za primenu u anesteziološkim kolcima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolcima, bolničkim krevetima, bolnicama, kolcima za lekove, staračkim domovima i domovima za negu, medicinskim kolcima, nošama, ultrazvučnim aparatima i respiratorima.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg