Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 125 mm
Linea clinic
Broj porudžbine:
990036613
EAN:
4031582360127
Broj proizvoda:
5946USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea clinic je okreni točak sa centralnim, potpunom kočnicom namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolničkim uređajima. To...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Linea clinic je okreni točak sa centralnim, potpunom kočnicom namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolničkim uređajima. Točak je opremljen stablom sa bregastom rupom za trake profila u kratkoj verziji, pri čemu proizvođač bolničkog kreveta mora zapečatiti krevete za pranje u oblasti za montažu. Kućište točka je izrađeno od poliamida i opremljeno je preciznim kuglicnim ležajem za glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od polietrana, livenog i električki provodljivog materijala, što omogućava sigurnu upotrebu u elektrosenzitivnim okruženjima. Precizni kuglicni ležaj od nerđajućeg čelika osigurava dugotrajnost i otpornost na koroziju. Ukupna visina točka iznosi 130 mm. Točak ima statički kapacitet opterećenja od 450 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h. Linea clinic točak je namenjen za primenu u anesteziološkim kolcima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolcima, bolničkim krevetima, bolnicama, kolcima za lekove, staračkim domovima i domovima za negu, medicinskim kolcima, nošama, ultrazvučnim aparatima i respiratorima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Interzum nagrada
Interzum nagrada
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu