Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 125 mm
Linea clinic
Broj porudžbine:
990066118
Broj proizvoda:
5944UAP125R36-34XS S30 D 9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea clinic je okretni točak sa centralnom, totalnom ili usmerenom kočnicom. Stablo je izvedeno sa bregastom rupom za trake pro...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea clinic je okretni točak sa centralnom, totalnom ili usmerenom kočnicom. Stablo je izvedeno sa bregastom rupom za trake profila, u kratkoj verziji, što omogućava jednostavnu i stabilnu montažu na odgovarajuće nosače. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizni kuglični ležaj za glatko i precizno okretanje. Točak prečnika 125 mm ima precizni kuglični ležaj, gazeću površinu od liveno poliuretana i telo od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 130 mm. Statička nosivost je 450 kg, a dinamička nosivost iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h. Primena obuhvata anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, bolničke kreveti, bolnice, kolica za lekove, staračke domove i domove za negu, medicinska kolica, nosila, ultrazvučne aparate i respiratore.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Interzum nagrada
Interzum nagrada
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu