Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea clinic je okretni točak sa centralnom kočnicom i potpunom kočnicom, namenjen medicinskim kolicima i opremi u zdravstvenim ustanovama. Stablo (fiting) je tipa sa bregastom rupom za trake profila i kratke je izvedbe, što omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na nosećoj konstrukciji. Kućište točka izrađeno je od poliamida i ima precizni kuglični ležaj koji omogućava glatko okretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 125 mm, a gazeća površina izrađena je od liveneg poliuretana, što obezbeđuje tihu vožnju, dobru prigušnost i pouzdano prianjanje na podlogu. Telo točka je takođe od poliamida, dok je ležaj točka precizni kuglični ležaj, što doprinosi dugom veku trajanja i maloj sili potrebnoj za upravljanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 130 mm. Statičko opterećenje iznosi 450 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 150 kg po točku pri brzini od 4 km/h, odnosno 150 kg pri brzini od 3 km/h.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5946UAP125R36-34XS S30 D 9002
EAN
4031582348392
S4 broj materijala
990061630
Osnovni atributi
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Ukupna širina
71 mm
Nosivost na 3 km/h
150 kg
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
450 kg
Sveukupna visina
130 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.81 kg
Naziv proizvoda
Linea clinic
Standard
EN12531 - Bolnički stolovi
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf
32 mm
Dužina sraf
42 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
45.5 mm
Otpor okretanju
216 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
108 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
15 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
15 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Siva bela (RAL9002)

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn

Interzum nagrada

Interzum nagrada

special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 125 mm
Linea clinic
5944UAP125R36-34XS S30 D 9002

Linea clinic je okretni točak sa centralnom, totalnom ili usmerenom kočnicom. Stablo je izvedeno sa bregastom rupom za trake profila, u kratkoj verziji, što omogućava jednostavnu i stabilnu montažu na odgovarajuće nosače. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizni kuglični ležaj za glatko i precizno okretanje. Točak prečnika 125 mm ima precizni kuglični ležaj, gazeću površinu od liveno poliuretana i telo od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 130 mm. Statička nosivost je 450 kg, a dinamička nosivost iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h. Primena obuhvata anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, bolničke kreveti, bolnice, kolica za lekove, staračke domove i domove za negu, medicinska kolica, nosila, ultrazvučne aparate i respiratore.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg