Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360035
Broj proizvoda:
5944UAC125R36-32S30OH150 4xM6
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea clinic je okretni točak sa centralnom, totalnom ili usmerenom kočnicom, namenjen za medicinsku opremu kao što su anestezio...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Linea clinic je okretni točak sa centralnom, totalnom ili usmerenom kočnicom, namenjen za medicinsku opremu kao što su anesteziološka kolica, kompjuteri na točkićima, bolnički kreveti, kolica za lekove i ultrazvučni aparati. Stablo sa bregastom rupom za trake profila, kratka verzija, služi za mehaničko pričvršćivanje točka za nosећu konstrukciju, a oblast za montažu mora biti zapečaćena od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od poliamida i u njemu se nalazi precizni kuglični ležaj za okretanje točka. Točak prečnika 125 mm ima precizni kuglični ležaj, nerđajući, dok je gazeća površina od poliuretana, liveno, a telo točka je od poliamida. Ukupna visina točka iznosi 150 mm. Statičko opterećenje iznosi 300 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h, odnosno 150 kg pri brzini od 3 km/h, po točku.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
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
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu