Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea clinic je okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom namenjen za medicinska kolica, bolničke krevete i srodne primene. Stablo (fiksacija) je tipa stablo sa bregastom rupom za trake profila, kratka verzija, a kreveti za pranje moraju biti zaptivena u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište točka izrađeno je od poliamida i opremljeno precizinim kugličnim ležajem za okretanje, koji obezbeđuje glatko i pouzdano upravljanje. Točak ima prečnik 125 mm i koristi precizini kuglični ležaj, nerđajući, dok je gazeća površina izrađena od poliuretana, liveno, a telo točka od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 150 mm. Nosivost pri statičkom opterećenju iznosi 300 kg, dok je dinamička nosivost 150 kg po točku, pri brzini od 4 km/h i 3 km/h.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5946UAC125R36-32S30OH150 4xM6
EAN
4031582360028
Osnovni atributi
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Ukupna širina
71 mm
Nosivost na 3 km/h
150 kg
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
300 kg
Sveukupna visina
150 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.95 kg
Naziv proizvoda
Linea clinic
Standard
Slično EN12531 - Bolnički kreveti
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf
32 mm
Dužina sraf
50 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
102.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
15 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
set rucki
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn

Interzum nagrada

Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
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
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 125 mm
Linea clinic
5944UAC125R36-32S30OH150 4xM6

Linea clinic je okretni točak sa centralnom, totalnom ili usmerenom kočnicom, namenjen za medicinsku opremu kao što su anesteziološka kolica, kompjuteri na točkićima, bolnički kreveti, kolica za lekove i ultrazvučni aparati. Stablo sa bregastom rupom za trake profila, kratka verzija, služi za mehaničko pričvršćivanje točka za nosећu konstrukciju, a oblast za montažu mora biti zapečaćena od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od poliamida i u njemu se nalazi precizni kuglični ležaj za okretanje točka. Točak prečnika 125 mm ima precizni kuglični ležaj, nerđajući, dok je gazeća površina od poliuretana, liveno, a telo točka je od poliamida. Ukupna visina točka iznosi 150 mm. Statičko opterećenje iznosi 300 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h, odnosno 150 kg pri brzini od 3 km/h, po točku.

125 mm
150 mm
150 kg
125 mm
150 mm
150 kg