Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 125 mm
Linea clinic
Broj porudžbine:
990061439
EAN:
4031582382839
Broj proizvoda:
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea clinic je okreni tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolnicama. ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea clinic je okreni tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolnicama. Tocak je opremljen stablom sa bregasta rupa za trake profila, kratka verzija, pri cemu proizvodjac bolnickog kreveta mora zapecatiti krevete za pranje u oblasti za montazu. Kucase tocka je izradjeno od poliamida sa preciznim kuglicnim lezajem za okretanje, sto osigurava glatko i pouzdano funkcionisanje. Tocak ima precnik od 125 mm i izraden je od livenog poliuretana sa preciznim kuglicnim lezajem od nerdjajuceg celika, sto garantuje otpornost na koroziju i dugotrajnost. Ukupna visina tocka iznosi 130 mm. Tocak ima staticku nosivost od 450 kg, dok dinamicka nosivost zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 4 km/h nosivost je 150 kg, a pri brzini od 3 km/h takode 150 kg. Linea clinic tocak je primenjiv na anestezioloskim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, kompjuterima na tockicima, dijaliznim kolima, bolnickim krevetima, kolima za lekove, u starackim domovima i domovima za negu, medicinskim kolima, nosiljama, ultrazvucnim aparatima i respiratorima.
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
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
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
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu