Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Linea clinic je okreni tocak sa centralnim, potpuna kocnica namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolničkim uređajima. Tocak je opremljen stablom sa bregasta rupa za trake profila, kratka verzija, pri čemu proizvodač bolničkog kreveta mora zapecatiti krevete za pranje u oblasti za montažu. Kućište tocka je izrađeno od poliamida sa preciznim kuglicnim ležajem za rotaciju, što osigurava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima dijametar od 125 mm i izrađen je od livenog poliuretana sa preciznim kuglicnim ležajem od nerđajućeg čelika, što garantuje dugotrajnost i otpornost na koroziju. Ukupna visina tocka iznosi 130 mm. Tocak je dizajniran za statičku nosivost od 450 kg, dok dinamička nosivost iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h. Linea clinic tocak je idealan za primenu na anestezijskim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI aparatima, rendgenskim uređajima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, bolničkim krevetima, kolima za lekove, nosila, ultrazvučnim aparatima i respiratorima, čineći ga esencijalnom komponentom u bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5946UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582359985
S4 broj materijala
990038803
Osnovni atributi
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Ukupna širina
71 mm
Nosivost na 3 km/h
150 kg
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
450 kg
Sveukupna visina
130 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.94 kg
Naziv proizvoda
Linea clinic
Standard
EN12531 - Bolnički stolovi
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Količina otvora za montiranje sraf
4
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf
32 mm
Dužina sraf
50 mm
Položaj sraf
7 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
45.5 mm
Otpor okretanju
216 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
108 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
15 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
15 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Siva bela (RAL9002)
set rucki
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
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
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 125 mm
Linea clinic
5944UAC125R36-32S30OH130 4xM6

Linea clinic je okreni tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolnicama. Tocak je opremljen stablom sa bregasta rupa za trake profila, kratka verzija, pri cemu proizvodjac bolnickog kreveta mora zapecatiti krevete za pranje u oblasti za montazu. Kucase tocka je izradjeno od poliamida sa preciznim kuglicnim lezajem za okretanje, sto osigurava glatko i pouzdano funkcionisanje. Tocak ima precnik od 125 mm i izraden je od livenog poliuretana sa preciznim kuglicnim lezajem od nerdjajuceg celika, sto garantuje otpornost na koroziju i dugotrajnost. Ukupna visina tocka iznosi 130 mm. Tocak ima staticku nosivost od 450 kg, dok dinamicka nosivost zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 4 km/h nosivost je 150 kg, a pri brzini od 3 km/h takode 150 kg. Linea clinic tocak je primenjiv na anestezioloskim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, kompjuterima na tockicima, dijaliznim kolima, bolnickim krevetima, kolima za lekove, u starackim domovima i domovima za negu, medicinskim kolima, nosiljama, ultrazvucnim aparatima i respiratorima.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg