Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Linea clinic load je okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom, namenjen za precizno upravljanje medicinskom opremom. Priključak je izveden kao stablo sa bregastim rupama za trake profila, kratka verzija, što omogućava jednostavnu montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno sa dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće, za glatko zaokretanje. Točak prečnika 150 mm ima precizni kuglični ležaj i gazeći sloj od poliuretana, liveno, dok je telo točka izrađeno od poliamida. Konstrukcija je dizajnirana za pouzdan rad u zahtevnim uslovima, uz lako održavanje i dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm. Statička nosivost iznosi 400 kg, a dinamička 200 kg pri brzini od 3 km/h. Namenjen je za bolničke krevete, bolnice, mikroskopsku opremu, staračke domove i domove za negu, hirurške robote i operacione stolove.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5986UAP150R36-32S30
EAN
4031582382525
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Ukupna širina
71 mm
Nosivost na 3 km/h
200 kg
Statički Nosivost
400 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.51 kg
Naziv proizvoda
Linea clinic load
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf
32 mm
Dužina sraf
50 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Otpor okretanju
254 mm
ofset
47.5 mm
okretni radijus
122.5 mm
Tocak
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
15 mm
Prečnik
150 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
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
Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 150 mm
Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 150 mm
Linea clinic load
5984UAP150R36-32S30 D 9002

Linea clinic load je okretni točak sa centralnom, totalnom ili usmerenom kočnicom, namenjen za upotrebu u zahtevnim medicinskim i tehničkim okruženjima. Stablo (fiting) je izvedeno kao stablo sa bregastim rupama za trake profila, u kratkoj verziji, što omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na nosače i okvire opreme. Kućište točka je izrađeno od poliamida i opremljeno sa dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće, što obezbeđuje stabilno i precizno okretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 150 mm i koristi precizni kuglični ležaj za nisko trenje i tih rad. Gazeća površina je izrađena od poliuretana, liveno, što pruža dobru prijanjanje, elastičnost i zaštitu podova. Telo točka je od poliamida, čime se postiže kombinacija male težine i visoke mehaničke otpornosti. Ukupna visina točka iznosi 155 mm, što je važno pri projektovanju prostora za ugradnju. Statičko nosivo opterećenje iznosi 600 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje iznosi 200 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je pogodan za bolničke krevete, bolnice, mikroskopsku opremu, staračke domove i domove za negu, hirurške robote i operacione stolove.

150 mm
155 mm
200 kg
150 mm
155 mm
200 kg